Julkaise tuotteesi
ASTER PLANTER
Metalco
Arkistoitu

ASTER PLANTER

ASTER is a collection of cylindrical planters for urban spaces with various capacities. Perfect for adding greenery to city streets, these planters are available in both painted stainless steel and corten steel to best adapt to the surrounding urban environment.
Tekniset tiedot
  • ASTER HS Ø 550 x H 580 | 30 Kg ASTER HM Ø 550 x H 1430 | 48 Kg ASTER HL Ø 750 x H 730 | 50 Kg ASTER XS Ø 950 x H 580 | 57 Kg ASTER XM Ø 950 x H 980 | 80 Kg ASTER XL Ø 1200 x H 580 | 76 Kg
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteASTER
  • TuoteperheASTER
  • TuoteryhmäASTER
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-04-12
  • Painoksen numero1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaMaisemointi - Ulkokalusteet
  • Uniclass 2015 -koodiSs_45_40_28_25
  • Uniclass 2015 -kuvausExternal planter systems
  • OmniClass-numero23-11 27 13 17
  • OmniClass-nimikePlanters