Julkaise tuotteesi
EDGE SX | DX BENCH
Metalco
Arkistoitu

EDGE SX | DX BENCH

Lightweight lines, smart functionality, and modern design are the main features of EDGE SMART, a bench made of HPC concrete consisting of two cantilevered seats joined by a steel element that also serves as a charging area with its USB sockets. EDGE is the winner of the 2019 IF Design Award.
Tekniset tiedot
  • EDGE SX L 1990 x W 525 x H 455 | 320 Kg EDGE DX L 1990 x W 525 x H 455 | 310 Kg
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteEDGE-DX
  • TuoteperheEDGE
  • TuoteryhmäEDGE
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-04-12
  • Painoksen numero1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaMaisemointi - Ulkokalusteet
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12
  • Uniclass 2015 -kuvausChairs, seats and benches
  • OmniClass-numero23-11 29 13 11
  • OmniClass-nimikeExterior Benches