Julkaise tuotteesi
FUENTE DOG FOUNTAIN
Metalco
Arkistoitu

FUENTE DOG FOUNTAIN

Fountain composed of an elliptical steel sheet structure and two chrome-plated brass push button taps: one with stainless steel bowl for animals, the other with a rectangular tank. The latter is equipped with two drainage pipes with an overflow system and a removable drain for cleaning purposes.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteFUENTE-DOG
  • TuoteperheFUENTE
  • TuoteryhmäFUENTE
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-09-27
  • Painoksen numero1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaMaisemointi - Ulkokalusteet
  • Uniclass 2015 -koodiSs_40_20_30_28
  • Uniclass 2015 -kuvausExternal furniture systems
  • OmniClass-numero23-11 29 27
  • OmniClass-nimikeExterior Fountains