Julkaise tuotteesi
YES LITTER BIN
YES LITTER BIN
    Metalco
    Arkistoitu

    YES LITTER BIN

    Discover the perfect combination of style and functionality with our YES steel baskets. Designed to meet the needs of every urban space, YES is the ideal solution for keeping public areas clean and tidy. The versatility of these baskets makes them suitable for a wide range of urban settings, from city centers to suburban parks. The side walls can be made of Ipe wood or painted or corten steel. The steel side walls are customizable through laser cutting.
    Tekniset tiedot
    • YES W L 460 x W 393 x H 1125 | 72 Kg | L 100 YES L 460 x W 393 x H 1125 | 72 Kg | L 100
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteYES
    • TuoteperheYES
    • TuoteryhmäYES
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-04-12
    • Painoksen numero1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Jätteet ja kierrätys
    • IFC-luokitusObjekti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_07_70
    • Uniclass 2015 -kuvausRecycling bins
    • OmniClass-numero23-27 59 13
    • OmniClass-nimikeRecycling Bins