Julkaise tuotteesi
2080 - Office lighting
Metalmek

2080 - Office lighting

Office lighting
Tekniset tiedot
  • Mountings: • Recessed fitting • Surface mounted fitting Light emission: • direct • symmetric Projector body: • Sheet steel, painted with semi-bright white epoxy polyester powders Optical device: • Diffuser in microprismatic polycarbonate Light source: • CRI ≥ 90 • 3000K • 4000K • Color tolerance: 3 Step MacAdam (3 SDCM) • Lifetime (Ta=25°C): 50000h L80B10 Wiring: • Class I • Feeding 220~240 V / 50-60 Hz Performance data: • Efficiency A+ • Protection level (back side): IP20 • Protection level (user side): IP40 • UGR ≤19
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite2080
  • TuoteperheRECESSED FITTINGS
  • TuoteryhmäMETALMEK INDOOR
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-04-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)100
  • Leveys (mm)595
  • Syvyys (mm)595
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Toissijainen materiaaliPolykarbonaatti
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)5.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEG000027
  • ETIM-nimiLuminaires
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD50
  • CSI UniFormat II -nimikeELECTRICAL