Julkaise tuotteesi
2090 - Office lighting
Metalmek

2090 - Office lighting

Office lighting
Tekniset tiedot
  • Mountings: • Recessed fitting Light emission: • direct • symmetric Projector body: • Sheet steel Optical device: • Multilayer polymeric film Light source: • CRI ≥ 80 • 3000K • 4000K • Color tolerance: 3 Step MacAdam • Lifetime (Ta=25°C): 50000h L80B10 Wiring: • Class I • Feeding 220~240 V / 50-60 Hz Performance data: • Efficiency A+ • Protection level (back side): IP20 • Protection level (user side): IP40 • UGR ≤19
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite2090
  • TuoteperheRECESSED FITTINGS
  • TuoteryhmäMETALMEK INDOOR
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-04-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)42
  • Leveys (mm)595
  • Syvyys (mm)595
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Toissijainen materiaaliPolykarbonaatti
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)4.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Valaistus
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEG000027
  • ETIM-nimiLuminaires
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD50
  • CSI UniFormat II -nimikeELECTRICAL