Julkaise tuotteesi
Insulated Metal Panel Glamet®
Insulated Metal Panel Glamet®
Insulated Metal Panel Glamet®
Insulated Metal Panel Glamet®
Insulated Metal Panel Glamet®
Insulated Metal Panel Glamet®
Insulated Metal Panel Glamet®

    Insulated Metal Panel Glamet®

    Insulated metal roof panel. Covering elements for industrial, commercial and residentials builgins
    Tekniset tiedot
    • Insulated metal roofing panel, injected in a continuous line with high-density (2.40 pcf), expanded polyurethane (PUR) or polyisocyanurate (PIR). Both faces are made of galvanized, pre-painted steel sheets or pre-painted aluminum sheet on the external face. Features: -High mechanical resistance that allows for a larger separation between supports. -Optimal thermal and acoustic insulation. It allows the omission of the installation of a soffit/suspended ceiling or other finishing details. -Excellent inner and outer finishing. -Lightweight. -Versatility in finishes.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteglamet-metecno
    • TuoteperheRoof Panel
    • TuoteryhmäRoof Panel Insulation
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2025-09-15
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliPolyuretaani
    • Suunniteltu:Meksiko
    • Valmistettu:Meksiko
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Katto
    • IFC-luokitusKatto
    • OmniClass-numero23-13 39 11 17
    • OmniClass-nimikeExterior Composite Roof Panels

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka
    Anguilla
    Argentiina
    Antigua ja Barbuda
    Bolivia
    Aruba
    Brasilia
    Bahamasaaret
    Chile
    Barbados
    Ecuador
    Belize
    Falklandinsaaret (Malvinassaaret)
    Bermuda
    Guyana
    Brittiläiset Neitsytsaaret
    Kolumbia
    Caribbean Netherlands
    Paraguay
    Caymansaaret
    Peru
    Costa Rica
    Ranskan Guayana
    Curaçao
    Surinam
    Dominica
    Uruguay
    Dominikaaninen tasavalta
    Venezuela