Julkaise tuotteesi
MTH Concertto 66 A
Metehe

MTH Concertto 66 A

MTH Concertto facade sheets contain several embossed panels in the form of squares or rectangles. In a Concertto facade, there are few cut edges and no straight horizontal surfaces that could collect dirt. This compact entity is durable and extremely rapid to install. The Concertto metal facade combines beautiful appearance and freedom of design with cost-effectiveness, rapid installation, and a high-quality result. Hot-galvanised steel sheeting with a PVDF coating (protective film) or paint, with a material thickness of 1.00 mm. Aluminium with a PVDF coating, with a material thickness of 1.00 mm or 1.20 mm
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite66A
  • TuoteperheConcertto
  • Tuoteryhmä66A
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2012-11-30
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)3200
  • Leveys (mm)1200
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Suomi
  • Valmistettu:Suomi
  • Nettopaino (kg)11
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Verhous
  • IFC-luokitusPäällyste
  • UNSPSC-nimiSiding
  • UNSPSC-koodi30151802