Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen. Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme.
;

Carina - Chrome SS Straight Grab Rail 300mm, 450mm, 600mm

Yksilöity viite: AP501041MTL_AP501141MTL_AP501241MTL
Brändi: Metlex
Tuoteperhe: Carina
Tuoteryhmä: Grab Rail
Julkaisupäivä: 2018-10-12
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (13)

Classic design.
32mm diameter bar for easier gripping.
Provides confidence and stability.
Suitable for users up to 100kg/220lbs/15st 10lbs when fitted to a solid wall.
Concealed Fixings.
Fixings not included.
Corrosion resistant, suitable for use in ‘wet’ showering areas.


Materiaali pääasiassa: Stainless steel
Materiaali toissijaisesti: Stainless steel
Suunniteltu: United Kingdom
Valmistettu: United Kingdom

BIMobject-luokka: Saniteetti - Kylpyhuoneen varusteet
IFC-luokitus: Furniture
UNSPSC-nimi: Steel rail
UNSPSC-koodi: 30103101
Uniclass 1.4 Koodi: L4422
Uniclass 1.4 Kuvaus: Hand rails, grab rails
Uniclass 2.0 Koodi: PR-64-36-85
Uniclass 2.0 Kuvaus: Stainless Steel Handrails
Uniclass 2015 Koodi: Pr_25_30_36_84
Uniclass 2015 Kuvaus: Stainless steel handrails
NBS Reference Koodi: 64-36-85
NBS Reference Kuvaus: Stainless Steel Handrails
KaikkiLuokat Numero: 23-17 25 13
KaikkiLuokat Otsikko: Handrails
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
Sanitary - Accessories

Nimi Arvo
Integral Finish Chrome
Material Stainless Steel

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Description Classic design. 32mm diameter bar for easier gripping. Provides confidence and stability.
Length 378 mm — 675 mm
Name Chrome Stainless Steel Straight Grab Bar
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Asset Type Fixed
Category Grab Bar
Colour Chrome
Constituents Stainless Steel
Description Classic design. 32mm diameter bar for easier gripping. Provides confidence and stability.
Duration Unit Years
Expected Life 12
Features 32mm diameter bar for easier gripping. Provides confidence and stability. Suitable for users up to 100kg/220lbs/15st 10lbs when fitted to a solid wall. Concealed Fixings. Fixings not included. Corrosion resistant, suitable for use in ‘wet’ showering areas.
Finish Chrome Plated
Manufacturer Metlex
Material Stainless Steel
Name Chrome Stainless Steel Straight Grab Bar
Nominal Length 378 mm — 678 mm
Nominal Width 82 mm
Shape Cylindrical
Warranty Duration Parts 12
Warranty Duration Unit Year

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty