Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

;

Carina - Soap Dish & Holder

Yksilöity viite: QM581941MTL
Brändi: Metlex
Tuoteperhe: Carina
Tuoteryhmä: Soap Dish
Julkaisupäivä: 2018-10-12
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (6)

Clear glass soap dish.
Fits most existing screw holes.
Concealed Fixings.
Fixings included.


Materiaali pääasiassa: Stainless steel
Materiaali toissijaisesti: Stainless steel
Suunniteltu: United Kingdom
Valmistettu: United Kingdom

BIMobject-luokka: Saniteetti - Kylpyhuoneen varusteet
IFC-luokitus: Furniture
Uniclass 1.4 Koodi: L8246
Uniclass 1.4 Kuvaus: Soap holders/dispensers
Uniclass 2.0 Koodi: PR-35-75-82
Uniclass 2.0 Kuvaus: Soap Dishes
Uniclass 2015 Koodi: Pr_40_20_76_82
Uniclass 2015 Kuvaus: Soap dishes
NBS Reference Koodi: 35-75-82
NBS Reference Kuvaus: Soap Dishes
KaikkiLuokat Numero: 23-31 25 29 11
KaikkiLuokat Otsikko: Hand Soap Holders
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
Sanitary - Accessories

Nimi Arvo
Integral Finish Chrome
Material Brass, Stainless Steel and Diecast Construction

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Bar Code 5030692086773
Description Clear glass soap dish. Fits most existing screw holes. Concealed Fixings. Fixings included.
Name Soap Dish & Holder
Serial Number 5030692086773
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Asset Type Fixed
Category Sanitary_Accessories
Code Performance BS EN ISO 9221:2017
Colour Chrome
Constituents Brass, Stainless Steel and Diecast Construction
Description Clear glass soap dish. Fits most existing screw holes. Concealed Fixings. Fixings included.
Duration Unit Year
Expected Life 12
Features Clear glass soap dish. Fits most existing screw holes. Concealed Fixings. Fixings included.
Finish Chrome Plated
Manufacturer Metlex
Material Brass, Stainless Steel and Diecast Construction
Model Number QM581941MTL
Model Reference QM581941MTL
Name Soap Dish & Holder
Nominal Height 60 mm
Nominal Length 135 mm
Nominal Width 108 mm
Size 60mm x 108mm x 135mm
Warranty Duration Parts 12
Warranty Duration Unit Year

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty