Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen. Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme.
;

Callisto - Single Robe Hook

Yksilöity viite: QM881743MTL
Brändi: Metlex
Tuoteperhe: Callisto
Tuoteryhmä: Robe Hook
Julkaisupäivä: 2018-10-12
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (8)

Stores one robe
Fits most existing screw holes.
Concealed Fixings.
Fixings included.


Materiaali pääasiassa: Stainless steel
Materiaali toissijaisesti: Stainless steel
Suunniteltu: United Kingdom
Valmistettu: United Kingdom

BIMobject-luokka: Saniteetti - Kylpyhuoneen varusteet
IFC-luokitus: Furniture
Uniclass 1.4 Koodi: L41821
Uniclass 1.4 Kuvaus: Fasteners, stays, hooks
Uniclass 2.0 Koodi: PR-36-59-38
Uniclass 2.0 Kuvaus: Holders And Hooks
Uniclass 2015 Koodi: Pr_30_36_59_38
Uniclass 2015 Kuvaus: Holders and hooks
NBS Reference Koodi: 36-59-38
NBS Reference Kuvaus: Holders And Hooks
KaikkiLuokat Numero: 23-31 25 27
KaikkiLuokat Otsikko: Robe Hooks
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
Sanitary - Accessories

Nimi Arvo
Integral Finish Brushed Stainless steel
Material Stainless steel

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Bar Code 5030692085615
Description Stores one robe. Fits most existing screw holes. Concealed Fixings. Fixings included.
Length 55 mm
Name Single robe hook
Serial Number 5030692085615
Warranty Start Date From purchase of product
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Asset Type Fixed
Category Sanitary_Accessories
Code Performance BS EN ISO 9221:2017 Corrosion Resistant (NSS 96hr Salt Spray, Min. Grade9)
Colour Brushed Stainless steel
Description Stores one robe. Fits most existing screw holes. Concealed Fixings. Fixings included.
Duration Unit Years
Expected Life 12
Features Stores one robe. Fits most existing screw holes. Concealed Fixings. Fixings included.
Finish Brushed Stainless steel
Manufacturer Metlex
Material Stainless steel
Model Number QM881743MTL
Model Reference QM881743MTL
Name Single robe hook
Nominal Height 55 mm
Nominal Length 55 mm
Nominal Width 75 mm
Size 55mm x 55mm x 75mm
Warranty Duration Parts 12
Warranty Duration Unit Years

BIMobject®