Metra AELLE 100 STH - Double Casement Aluminium Window inward openingMetra AELLE 100 STH - Double Casement Aluminium Window inward openingMetra AELLE 100 STH - Double Casement Aluminium Window inward openingMetra AELLE 100 STH - Double Casement Aluminium Window inward opening
Näytä edelliset kuvat
Katso seuraavat kuvat
Metra

Metra AELLE 100 STH - Double Casement Aluminium Window inward opening

Exceptional energy-saving qualities for windows and doors, including those of large dimensions. AELLE 100 STH provides thermal and acoustic insulation and top of the range durability, as well as excellent shatterproof features. The natural wood finish on the interior side, combined with the large size of the windows, grants AELLE 100 STH the ability to radically enhance your home.
Tekniset tiedot
  • Thermal transmittance::

    Uf W/m2 K : 2.2
    Uw W/m2 K : 1.1

    Performance:
    Water tightness (EN 1027 - EN 12208): Class E750
    Air permeability (EN 1026 - EN 12207): Class 4
    Resistance to wind load (EN 12211, EN 12210): Class 5
    Soundproofing power EN ISO 140-3, EN ISO 717-1: up to 44 DB

    Caratteristiche tecniche
    Windows series:

    79 mm frame basic profiles, 100 mm sash profile with
    21 mm internal overlap (Piana line)

    89 mm frame basic profiles, 100 mm sash profile with
    21 mm internal overlap (Sagomata line)

    Air-water-wind tightness: open joint central gasket

    Aluminium aesthetic lines: Piana, Sagomata
    Wood aesthetic lines: Piana, Sagomata

    Doors series:

    79 mm coplanar frame and sash profiles
    79 mm sash profile
    Air-water-wind tightness: double rabbet gasket
    Aluminium aesthetic lines: Piana
    Wood aesthetic lines: Piana

    Glass thickness: from 26 to 59 mm
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteAELLE_100_STH_WS_W02
  • TuoteperheWindows & Doors
  • TuoteryhmäAluminium-wood windows
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-08-05
  • Painoksen numero1
  • Syvyys (mm)100
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaIkkunat - Avaaminen saranoilla
  • IFC-luokitusIkkuna
  • UNSPSC-nimiWindows
  • UNSPSC-koodi301716
  • Uniclass 1.4 -koodiL413
  • Uniclass 1.4 -kuvausWindows
  • Uniclass 2.0 -koodiPR-59-97
  • Uniclass 2.0 -kuvausWindows
  • Uniclass 2015 -koodiEF_25_30
  • Uniclass 2015 -kuvausDoors and windows
  • NBS-viitekoodi59-97-02
  • NBS-viitekuvausAluminium Window Units
  • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
  • OmniClass-numero23-17 13 00
  • CSI UniFormat II -koodiB2020
  • CSI UniFormat II -nimikeExterior Windows

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka
Arabiemiirikunnat
Albania
Angola
Argentiina
Australia
Bahamasaaret
Afganistan
Itävalta
Burkina Faso
Bolivia
Fidzi
Belize
Armenia
Bosnia ja Hertsegovina
Burundi
Brasilia
Uusi-Kaledonia
Kanada
Azerbaidžan
Belgia
Benin
Chile
Uusi-Seelanti
Costa Rica
Bangladesh
Bulgaria
Botswana
Kolumbia
Papua-Uusi-Guinea
Kuuba
Brunei
Valko-Venäjä
Kongon demokraattinen tasavalta
Ecuador
Salomonsaaret
Dominikaaninen tasavalta
Bhutan
Sveitsi
Keski-Afrikan tasavalta
Falklandinsaaret (Malvinassaaret)
Timor-Leste
Grönlanti
Kiina
Kypros
Kongo
Ranskan Guayana
Vanuatu
Guatemala
Georgia
Tsekin tasavalta
Norsunluurannikko
Guyana
Honduras
Indonesia
Saksa
Kamerun
Peru
Haiti
Israel
Tanska
Djibouti
Paraguay
Jamaika
Intia
Viro
Algeria
Surinam
Meksiko
Irak
Espanja
Egypti
Uruguay
Nicaragua
Iran
Suomi
Länsi-Sahara
Venezuela
Panama
Jordania
Ranska
Eritrea
Puerto Rico
Japani
Yhdistynyt kuningaskunta
Etiopia
El Salvador
Kirgisia
Kreikka
Gabon
Trinidad ja Tobago
Kambodža
Kroatia
Ghana
Yhdysvallat
Pohjois-Korea
Unkari
Gambia
Etelä-Korea
Irlanti
Guinea
Kuwait
Islanti
Päiväntasaajan Guinea
Kazakstan
Italia
Guinea-Bissau
Laos
Liettua
Kenia
Libanon
Luxemburg
Liberia
Sri Lanka
Latvia
Lesotho
Myanmar (Burma)
Moldova
Libya
Mongolia
Montenegro
Marokko
Malesia
Makedonia (EJTM)
Madagaskar
Nepal
Alankomaat
Mali
Oman
Norja
Mauritania
Filippiinit
Puola
Malawi
Pakistan
Portugali
Mosambik
Palestiinalaisalueet
Romania
Namibia
Qatar
Serbia
Niger
Saudi-Arabia
Venäjä
Nigeria
Syyria
Ruotsi
Ruanda
Thaimaa
Slovenia
Sudan
Tadžikistan
Huippuvuoret
Sierra Leone
Turkmenistan
Slovakia
Senegal
Turkki
Ukraina
Somalia
Taiwan
Etelä-Sudan
Uzbekistan
Swasimaa
Vietnam
Tsad
Jemen
Togo
Tunisia
Tansania
Uganda
Etelä-Afrikka
Sambia
Zimbabwe