Julkaise tuotteesi
Metra NC-S 120 STH SLIM 55 - Single sliding sash with fixed sash Aluminium Sliding System for windows and doors
Metra NC-S 120 STH SLIM 55 - Single sliding sash with fixed sash Aluminium Sliding System for windows and doors
Metra NC-S 120 STH SLIM 55 - Single sliding sash with fixed sash Aluminium Sliding System for windows and doors

    Metra NC-S 120 STH SLIM 55 - Single sliding sash with fixed sash Aluminium Sliding System for windows and doors

    NC-S 120 STH SLIM, a high-tech system oriented to a contemporary style that allows maximum thermal and acoustic insulation with an optimization of space thanks to its ultra-thin design.
    Tekniset tiedot
    • Performance: Water tightness (EN 1027 - EN 12208): Class 8A Air permeability (EN 1026 - EN 12207): Class 4 Resistance to wind load (EN 12211, EN 12210): Class 3 Soundproofing power EN ISO 140-3, EN ISO 717-1: up to 41 dB Technical features Dimensions of the section Frame depth 120 mm - 140 mm Sash depth 45 mm - 55 mm Air-Water-Wind-Tightness: Brush gaskets Glass thickness: from 26 mm to 42 mm Maximum load capacity: 400 kg
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteNC-S_120_STH_SLIM_55_S1_T2_FIX1
    • TuoteperheWindows & Doors
    • TuoteryhmäAluminium windows
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-02-08
    • Painoksen numero2
    • Syvyys (mm)120
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Liukuovet
    • IFC-luokitusOvi
    • UNSPSC-nimiDoors and windows and glass
    • UNSPSC-koodi3017
    • Uniclass 2015 -koodiSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 -kuvausSliding doorset systems
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoors
    • OmniClass-numero23-17 13 00
    • OmniClass-nimikeWindows
    • CSI UniFormat II -koodiB2030
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Doors

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka
    Afganistan
    Alankomaat
    Algeria
    Argentiina
    Australia
    Bahamasaaret
    Arabiemiirikunnat
    Albania
    Angola
    Bolivia
    Fidzi
    Belize
    Armenia
    Belgia
    Benin
    Brasilia
    Papua-Uusi-Guinea
    Costa Rica
    Azerbaidžan
    Bosnia ja Hertsegovina
    Botswana
    Chile
    Salomonsaaret
    Dominikaaninen tasavalta
    Bangladesh
    Bulgaria
    Burkina Faso
    Ecuador
    Timor-Leste
    El Salvador
    Bhutan
    Espanja
    Burundi
    Falklandinsaaret (Malvinassaaret)
    Uusi-Kaledonia
    Grönlanti
    Brunei
    Huippuvuoret
    Djibouti
    Guyana
    Uusi-Seelanti
    Guatemala
    Etelä-Korea
    Irlanti
    Egypti
    Kolumbia
    Vanuatu
    Haiti
    Filippiinit
    Islanti
    Eritrea
    Paraguay
    Honduras
    Georgia
    Italia
    Etelä-Afrikka
    Peru
    Jamaika
    Indonesia
    Itävalta
    Etelä-Sudan
    Ranskan Guayana
    Kanada
    Intia
    Kreikka
    Etiopia
    Surinam
    Kuuba
    Irak
    Kroatia
    Gabon
    Uruguay
    Meksiko
    Iran
    Kypros
    Gambia
    Venezuela
    Nicaragua
    Israel
    Latvia
    Ghana
    Panama
    Japani
    Liettua
    Guinea
    Puerto Rico
    Jemen
    Luxemburg
    Guinea-Bissau
    Trinidad ja Tobago
    Jordania
    Moldova
    Kamerun
    Yhdysvallat
    Kambodža
    Montenegro
    Kenia
    Kazakstan
    Norja
    Keski-Afrikan tasavalta
    Kiina
    Pohjois-Makedonia
    Kongo
    Kirgisia
    Portugali
    Kongon demokraattinen tasavalta
    Kuwait
    Puola
    Länsi-Sahara
    Laos
    Ranska
    Lesotho
    Libanon
    Romania
    Liberia
    Malesia
    Ruotsi
    Libya
    Mongolia
    Saksa
    Madagaskar
    Myanmar (Burma)
    Serbia
    Malawi
    Nepal
    Slovakia
    Mali
    Oman
    Slovenia
    Marokko
    Pakistan
    Suomi
    Mauritania
    Palestiinalaisalueet
    Sveitsi
    Mosambik
    Pohjois-Korea
    Tanska
    Namibia
    Qatar
    Tsekin tasavalta
    Niger
    Saudi-Arabia
    Ukraina
    Nigeria
    Sri Lanka
    Unkari
    Norsunluurannikko
    Syyria
    Valko-Venäjä
    Päiväntasaajan Guinea
    Tadžikistan
    Venäjä
    Ruanda
    Taiwan
    Viro
    Sambia
    Thaimaa
    Yhdistynyt kuningaskunta
    Senegal
    Turkki
    Sierra Leone
    Turkmenistan
    Somalia
    Uzbekistan
    Sudan
    Vietnam
    Swasimaa
    Tansania
    Togo
    Tsad
    Tunisia
    Uganda
    Zimbabwe