Julkaise tuotteesi
Metra NC 90 HES WS - Fixed Light with base transom Aluminium Window inward opening
Metra NC 90 HES WS - Fixed Light with base transom Aluminium Window inward opening
Metra NC 90 HES WS - Fixed Light with base transom Aluminium Window inward opening

    Metra NC 90 HES WS - Fixed Light with base transom Aluminium Window inward opening

    NC 90 HES, the first all-aluminium window to obtain the prestigious “KlimaHaus Quality Window” seal in the Gold class. The ideal solution for windows and doors with excellent performance and safety level.
    Tekniset tiedot
    • Thermal transmittance: Uf W/m2 K: 1.0 Uw W/m2 K: 0.9 Performance: Water tightness (EN 1027 - EN 12208): Class 9A Air permeability (EN 1026 - EN 12207): Class 4 Resistance to wind load (EN 12211, EN 12210): Class 5 Soundproofing power EN ISO 140-3, EN ISO 717-1: up to 43 dB Technical features Dimensions of the section Frame depth 90 mm Sash depth 100 mm Air-Water-Wind-Tightness: open joint (windows and casement doors) Glass thickness: from 22 mm to 83 mm Aesthetic lines: Basic (BL), Shaped (SL)
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteNC_90_STH_HES_WS_FIXT
    • TuoteperheWindows & Doors
    • TuoteryhmäAluminium windows
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-04-06
    • Painoksen numero2
    • Syvyys (mm)90
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaIkkunat - Kiinteät kehykset
    • IFC-luokitusIkkuna
    • UNSPSC-nimiWindows
    • UNSPSC-koodi301716
    • Uniclass 2015 -koodiEF_25_30
    • Uniclass 2015 -kuvausDoors and windows
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
    • OmniClass-numero23-17 13 00
    • OmniClass-nimikeWindows
    • CSI UniFormat II -koodiB2020
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Windows

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka