Julkaise tuotteesi
Metra AELLE-S 190 STH - Single sliding sash with fixed sash Aluminium Sliding System for windows and doors
Metra AELLE-S 190 STH - Single sliding sash with fixed sash Aluminium Sliding System for windows and doors
Metra AELLE-S 190 STH - Single sliding sash with fixed sash Aluminium Sliding System for windows and doors

    Metra AELLE-S 190 STH - Single sliding sash with fixed sash Aluminium Sliding System for windows and doors

    If you don’t want to give up a material as resistant as aluminium and, at the same time, you like the naturalness of wood, METRA offers you the ideal solution: the Aluminium-wood system. The system AELLE-S 190 STH enables the realization of sliding windows and doors with large dimensions by means of composed frames: the external part is made of aluminium profiles; the internal one is made of natural solid wood.
    Tekniset tiedot
    • Thermal transmittance: Uf W/m2 K : 2.8 Uw W/m2 K : 1.2 Prestazioni: Water tightness (EN 1027 - EN 12208): Class E900 Air permeability (EN 1026 - EN 12207): Class 4 Resistance to wind load (EN 12211, EN 12210): Class 4 Soundproofing power EN ISO 140-3, EN ISO 717-1: up to 42 DB Technical features Dimensions of the section Frame depth 190 mm Sash depth 78 mm Air-Water-Wind-Tightness: gaskets made of EPDM Glass thickness: from 26 mm to 48 mm Maximum load capacity: 300/400 kg each sash
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteAELLE_190_STH_S1_T2_FIX1_L
    • TuoteperheWindows & Doors
    • TuoteryhmäAluminium-wood windows
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-08-05
    • Painoksen numero1
    • Syvyys (mm)190
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Liukuovet
    • IFC-luokitusOvi
    • UNSPSC-nimiDoors and windows and glass
    • UNSPSC-koodi3017
    • Uniclass 2015 -koodiSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 -kuvausSliding doorset systems
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoors
    • OmniClass-numero23-17 13 00
    • OmniClass-nimikeWindows
    • CSI UniFormat II -koodiB2030
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Doors

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka