Julkaise tuotteesi
Metra NC 65 HES DS - Double leaf aluminium door inward opening
Metra NC 65 HES DS - Double leaf aluminium door inward opening
Metra NC 65 HES DS - Double leaf aluminium door inward opening

    Metra NC 65 HES DS - Double leaf aluminium door inward opening

    NC 65 HES” High Energy Saving”, the new METRA system for casement windows and doors, realized by the use of innovative and eco-friendly materials. A solution that meets the various technical and aesthetic requirements of architects and clients, the result of an elaborated research process. Excellent performance of thermal and acoustic insulation combined with a high burglar resistance class to enjoy your home with maximum comfort and safety.
    Tekniset tiedot
    • Thermal transmittance: Standard configuration Uf W/m2 K: 1.9 Uw W/m2 K: 1.2 Plus configuration Uf W/m2 K: 1.7 Uw W/m2 K: 1.0 Performance: Water tightness (EN 1027 - EN 12208): Class 9A Air permeability (EN 1026 - EN 12207): Class 4 Resistance to wind load (EN 12211, EN 12210): Class 5 Soundproofing power EN ISO 140-3, EN ISO 717-1: up to 48 DB Technical features Dimensions of the section Frame depth 65 mm Sash depth 75 mm Air-Water-Wind-Tightness: open joint (windows and casement doors) Glass thickness: from 8 mm to 60 mm Aesthetic lines: Basic BL, Shaped SL, Rounded RL, Iron IL and Hidden HL.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteNC_65_STH_HES_DS_DI02
    • TuoteperheWindows & Doors
    • TuoteryhmäAluminium windows
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-04-19
    • Painoksen numero1
    • Syvyys (mm)65
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Ovisarjat
    • IFC-luokitusOvi
    • UNSPSC-nimiDoors
    • UNSPSC-koodi301715
    • Uniclass 2015 -koodiEF_25_30
    • Uniclass 2015 -kuvausDoors and windows
    • OmniClass-numero23-17 11 00
    • OmniClass-nimikeDoors
    • CSI UniFormat II -koodiB2030
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Doors

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText