Julkaise tuotteesi
Metra NC 65 HES SLIM - Double Casement Aluminium Window inward opening
Metra NC 65 HES SLIM - Double Casement Aluminium Window inward opening
Metra NC 65 HES SLIM - Double Casement Aluminium Window inward opening

    Metra NC 65 HES SLIM - Double Casement Aluminium Window inward opening

    NC 65 HES Slim, the new line of windows and doors for a minimalistic design. A system, developed to obtain windows and casement doors that combine maximum lightness and transparency with excellent thermal and acoustic insulation. An innovative system with a unique and exclusive design to enhance contemporary living spaces. Strong emotions to enjoy your lifestyle.
    Tekniset tiedot
    • Thermal transmittance: Uf W/m2 K : 1.9 Uw W/m2 K : 1.2 Performance: Water tightness (EN 1027 - EN 12208): Class 9A Air permeability (EN 1026 - EN 12207): Class 4 Resistance to wind load (EN 12211, EN 12210): Class 4 Soundproofing power EN ISO 140-3, EN ISO 717-1: up to 49 DB Technical features Dimensions of the section Frame depth 65 mm Sash depth 75 mm Air-Water-Wind-Tightness: open joint Glass thickness: from 17 mm to 46 mm Aesthetic lines: Basic BL.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteNC_65_STH_HES_SLIM_W02
    • TuoteperheWindows & Doors
    • TuoteryhmäAluminium windows
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-08-05
    • Painoksen numero2
    • Syvyys (mm)65
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaIkkunat - Double Hung Windows
    • IFC-luokitusIkkuna
    • UNSPSC-nimiWindows
    • UNSPSC-koodi301716
    • Uniclass 2015 -koodiEF_25_30
    • Uniclass 2015 -kuvausDoors and windows
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
    • OmniClass-numero23-17 13 00
    • OmniClass-nimikeWindows
    • CSI UniFormat II -koodiB2020
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Windows

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka