Julkaise tuotteesi
MetraVent Air Release Valves - 150 psi and 300 psi Vent
Metraflex
Arkistoitu

MetraVent Air Release Valves - 150 psi and 300 psi Vent

Reduce air accumulation and improve system efficiency and economy with the MetraVent air release valve. Air in the system reduces the effective area available to the flow of fluids, restricting flow. Too much air can even stop fluid flow. Pumps work harder, increasing power consumption, and increasing your costs.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteAir_Release_Valves
  • TuoteperheMetraflex
  • TuoteryhmäMetraflex
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-04-29
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Liitokset
  • IFC-luokitusPutkiliitin
  • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
  • UNSPSC-koodi3018
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlumbing