Julkaise tuotteesi
Cablesphere - Rubber Expansion Joints and Pump Connectors
Metraflex
Arkistoitu

Cablesphere - Rubber Expansion Joints and Pump Connectors

The Cablesphere is the ultimate rubber expansion joint/flex connector. It has all the benefits of the Metrasphere with the added feature of cost-efficient, pre-assembled control units. The standard Cablesphere body is constructed of multiple layers of neoprene and bias-ply tire cord reinforcing (see charts below for additional materials.) The spherical shape allows pressure to be exerted uniformly in all directions making an extremely strong joint.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteCablesphere_Rubber
  • TuoteperheMetraflex
  • TuoteryhmäMetraflex
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-04-29
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Liitokset
  • IFC-luokitusPutkiliitin
  • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
  • UNSPSC-koodi3018
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlumbing