Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen. Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme.
;

Barlow Table - Veneer - Standing Height

Yksilöity viite: meyer-barlow-standing-height-veneer
Brändi: Meyer Wells
Tuoteperhe: Tables
Tuoteryhmä: Barlow
Leveys (tuumaa): 30
Korkeus (tuumaa): 42
Syvyys (tuumaa): 30
Julkaisupäivä: 2019-07-29
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (12)

For a complete list and viewing of all our finish, material and size options, download the Revit files.

Our Barlow Collection was born from a desire to create space efficient pieces for the modern commercial office. The footprint is minimal - perfect for on-the-fly meetings and smaller spaces. Though don’t let the size fool you, these tables pack quite the punch of handy extras.

Keywords: workspace table, veneer, veneer table, wood, 30 x 42 table, wood and metal, metal table, metal base, metal legs, steel legs, steel, steel table, wood and steel table, steel base, meeting table, standing height table, office table, work table, round table, high table, square edge table, square edge, commercial, commercial office, office, lobby, lobby table, lobby furniture, lounge, lounge table, bar table, bar height table, wood table

Size: 30"D x 42"H

Keywords: workspace table, veneer, veneer table, wood, 30 x 42 table, wood and metal, metal table, metal base, metal legs, steel legs, steel, steel table, wood and steel table, steel base, meeting table, standing height table, office table, work table, round table, high table, square edge table, square edge, commercial, commercial office, office, lobby, lobby table, lobby furniture, lounge, lounge table, bar table, bar height table, wood table


Materiaali pääasiassa: Wood
Materiaali toissijaisesti: Steel
Suunniteltu: United States
Valmistettu: United States

BIMobject-luokka: Kalusteet - Pöydät
IFC-luokitus: Furniture
UNSPSC-nimi: Furniture and Furnishings
UNSPSC-koodi: 56
Uniclass 1.4 Koodi: L8221
Uniclass 1.4 Kuvaus: Tables
Uniclass 2015 Koodi: Pr_40_50_21_22
Uniclass 2015 Kuvaus: Dining tables
NBS Reference Koodi: 31-22
NBS Reference Kuvaus: Desks, Tables And Worktops
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Furniture
KaikkiLuokat Numero: 23-21 23 15
KaikkiLuokat Otsikko: Residential Tables
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Furniture - Tables

Nimi Arvo
Diameter 30 in
Height 42 in
Leg Material Steel
Table Material Veneer
Thickness 1 in

BIMobject®