Julkaise tuotteesi
Midmark 6281 Wall Mounted Laptop Workstation
Midmark 6281 Wall Mounted Laptop Workstation
Midmark 6281 Wall Mounted Laptop Workstation
    Midmark

    Midmark 6281 Wall Mounted Laptop Workstation

    This wall mounted workstation is designed with independent height adjustment for laptop and tablet based technology components.

    • Industry-leading, tool-less height adjustment
    • Large work surface to accommodate up to 17" laptops
    • Compact folding design
    • Integrated cable management
    • Slide-out mouse surface
    Tekniset tiedot
    • Work Surface Tray Dimensions

      19.5" W x 14" D

      Weight Capacity

      0-8 lb for tablets, paper and laptops

      Compact Design

      Stores just 9" off the wall with the tray flipped up, perfect for high traffic areas, hallways or patient rooms

      Keyboard Height Adjustment

      22"

      Work Surface Dimensions

      14" D x 19" W

      Weight Limit

      8 lb

      WWork Surface

      Upper level for papers and small technology components 

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitemidmark-6281-workstation
    • TuoteperheHealth Care Equipment and Furnishings
    • TuoteryhmäCare Exchange™ Workstations
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-08-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)34
    • Leveys (tuumaa)34
    • Syvyys (tuumaa)9
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    • Nettopaino (paunaa)40
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_52
    • Uniclass 2015 -kuvausMedical desks, tables and worktops
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 70 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHealthcare Equipment
    • OmniClass-numero23-25 47 11 23 13
    • OmniClass-nimikeMedical Facility Monitor Wall Arms