Julkaise tuotteesi
Dental Assistant's Stool
Dental Assistant's Stool
    Midmark

    Dental Assistant's Stool

    4.7 / 5 tähteä4.7(7 arvostelua)

    Preferred Ergonomics

    Reduce the musculoskeletal pain common in dentistry with a stool engineered to deliver premium styling, exceptional comfort, and thoughtful ergonomic design.

    High-Performance Seating

    Seating system offers a contoured seat with raised front to improve weight distribution and overall comfort, promoting a more balanced posture.

    Waterfall Front Edge

    Enhanced comfort with waterfall front edges that reduce pressure on the back of the thighs.

    Comfort-Enhancing Options

    Choose an optional ratcheted backrest, a ratchet-release body support with height adjustment, or an integrated footrest that automatically adjusts with the seat height.

    Tekniset tiedot
    • Seat size:16.25" x 16"

      Optional ratcheted backrest:Intuitive height adjustment without knobs

      Body support:Ratchet release with height adjustment

      Integrated footrest:Automatically adjusts with seat height

      Cylinder height:Standard 21.7" - 27.5"or Short 17.8" - 20.8"

      Upholstery:Available in optional Ultraleather

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitemidmark-assistant-stool
    • TuoteperheDental Equipment
    • TuoteryhmäDental Stools
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-12-11
    • Painoksen numero1
    • Leveys (tuumaa)24
    • Syvyys (tuumaa)24
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliVerhoilu
    • Toissijainen materiaaliMetallilevy
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_51_22
    • Uniclass 2015 -kuvausDental chairs
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 74 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDental Equipment
    • OmniClass-numero23-25 17 13
    • OmniClass-nimikeDental Equipment

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka
    Yhdysvallat