Julkaise tuotteesi
Synthesis® Glove, Towel and Cup Dispensers
Synthesis® Glove, Towel and Cup Dispensers
Synthesis® Glove, Towel and Cup Dispensers
Synthesis® Glove, Towel and Cup Dispensers
    Midmark

    Synthesis® Glove, Towel and Cup Dispensers

    The Midmark Synthesis Glove, Towel and Cup Dispenser is an integrated solution for your dental hygienic needs, making access to all of your sanitary goods both convenient and aseptic.

    Standard Features

    • Holds two large or standard-size boxes of gloves
    • Holds standard 5-oz paper or plastic cups
    • Fits standard “C” or “Z” sizes of paper towels
    • 18-gauge steel frame
    • Soft-close, concealed, 110-degree opening hinges
    • Multiple handle and panel styles
    • Seamless panels
    Tekniset tiedot
    • Models: SD04.1809.SW1A 

      Height 21.50" | Width 18.75" | Depth 6.95" 

      Standard panel color options:

      12 woodgrains,  5 solids, and  4 metallics

      Panel style options:

      Cove,  Serenity,  Renew,  Transcend, and  Pinnacle

      Handle style options:

      Arc,  Bent,  Bent Antimicrobial,  Edge, and  Flare

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitemidmark-glove-towel-cup-dispenser
    • TuoteperheDental Equipment
    • TuoteryhmäSynthesis® Cabinetry
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-11-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)21.25
    • Leveys (tuumaa)18.75
    • Syvyys (tuumaa)6.95
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Kaluste
    • IFC-luokitusKaluste
    • UNSPSC-nimiCabinets
    • UNSPSC-koodi30161801
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 35 70.74
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDental Casework
    • OmniClass-numero23-25 17 13
    • OmniClass-nimikeDental Equipment

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka
    Yhdysvallat