Julkaise tuotteesi
Synthesis® Side Station - O1
Synthesis® Side Station - O1
Synthesis® Side Station - O1
    Midmark

    Synthesis® Side Station - O1

    Synthesis Side Casework completes the operatory package with storage modules, trash drops and sinks to improve workflow. The dentist and staff can also utilize the side cabinets as a secondary work surface.

    Standard Features

    • Available in four pre-defined storage units
    • Custom-length side cabinets can be created by connecting individual sink and storage units
    • Individual widths available: 12”, 15”, 18”, 21”, 24”, 30”, 30” Round End Sink: 36”, 42”, 48”, and 48” sink-storage combo
    • 18-gauge steel frame
    • Soft-close, full-extension, ball bearing glides for durability and ease of use
    • Soft-close, concealed, 110-degree opening hinges
    • Multiple handle and panel styles
    • Seamless panels and polystyrene drawers


    Tekniset tiedot
    • O1 Model Specifications: 48" Sink and Storage Cabinet-24" Round Sink and 24" Storage Cabinet; (2) Round End Accessory and Waste Drop

      LEFT- Sink on Left side of cabinet

      RIGHT- Sink on Right side of cabinet

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitemidmark-synthesis-o1
    • TuoteperheDental Equipment
    • TuoteryhmäSynthesis® Cabinetry
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-11-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)32
    • Leveys (tuumaa)61.75
    • Syvyys (tuumaa)19
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Kaluste
    • IFC-luokitusKaluste
    • UNSPSC-nimiCabinets
    • UNSPSC-koodi30161801
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 35 70.74
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDental Casework
    • OmniClass-numero23-25 17 13
    • OmniClass-nimikeDental Equipment