Julkaise tuotteesi
Ritter 280 Side Chair w/ Arms
Ritter 280 Side Chair w/ Arms
Ritter 280 Side Chair w/ Arms
    Midmark

    Ritter 280 Side Chair w/ Arms

    The 280 is soft, comfortable seating for your patients in the exam room, waiting room and front office. And the wall-saver kickback leg design allows the chair to be close to the wall without damaging it.

    Comfort Contoured, upholstered seat and back section

    Stability Sturdy, powder-coated black steel tube frame with leveling feet

    Options Available with or without high-impact plastic chair arms

    Tekniset tiedot
    • Weight Capacity: 400 lb

      Seat Height: 18"

      Feet: Adjustable leveling with wall-saver design

      Seat Cushion Dimensions: 18.5" W x 19.5" D

      Seat Cushion Thickness: 2"

      Back Cushion Dimensions: 18.5" W x 13.5" H

      Inside Arm Width: 17.5" (on model with arms)

      Outside Arm Width: 23.5" (on model with arms)

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteritter-280-arms
    • TuoteperheHealth Care Equipment and Furnishings
    • TuoteryhmäSeating
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-08-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)33.5
    • Leveys (tuumaa)23.5
    • Syvyys (tuumaa)24
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliVerhoilu
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    • Nettopaino (paunaa)36
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 -kuvausChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeChairs
    • OmniClass-numero23-25 45 11 19
    • OmniClass-nimikePatient Seating
    • CSI UniFormat II -koodiE20
    • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS