Julkaise tuotteesi
Gas Hob KM 2032
Miele
Arkistoitu

Gas Hob KM 2032

Design Gashäll i rostfritt stål Integrerad manöverpanel Massiva metallvred Kokzoner 5 gaskokzoner för gasol eller naturgas Vänster fram: starkbrännare 0,45-2,60 kW Vänster bak: extra sparlågebrännare 0,27-1,00 kW Mitten: wokbrännare 1,10-3,80 kW Höger bak: normalbrännare 0,38-1,75 kW Höger fram: normalbrännare 0,38-1,75 kW Total anslutningseffekt: 10,90 kW Rekommenderad diameter kokkärl Sparlågebrännare: 100-220 mm Normalbrännare: 120-220 mm Starkbrännare: 140-240 mm Wokbrännare: 160-260 mm Användarkomfort Vred i fronten Tändelektronik med enhandständning Säkerhet Termoelektrisk tändsäkring Skötselkomfort Avtagbara kastrullgaller i svartemaljerat matt gjutjärn Mått Ursågningsmått B x D: 560 mm x 480-490 mm Yttermått B x D: 750 mm x 520 mm Medföljande tillbehör Förmonterad anslutningskabel Dysor för omställning till naturgas
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKM_2032
  • TuoteperheOvens
  • TuoteryhmäMicrowave Ovens
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2012-04-05
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)372
  • Leveys (mm)750
  • Syvyys (mm)520
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliKeramiikka
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiölaitteet
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiFurnaces
  • UNSPSC-koodi40101805