Julkaise tuotteesi
CRE10 Rubber Support
MIFAB

CRE10 Rubber Support

The CRE10 Series is designed for superior support of gas and refrigeration pipes at a higher elevation from the roof surface. The roller allows for longitudinal movements of the pipe. This support is suitable for most types of roofing material or other flat surfaces.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteCRE10
  • TuoteperheC-PORT (Roof Pipe Supports)
  • TuoteryhmäWidebody Rubber Supports
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-05-14
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto
  • UNSPSC-nimiRubber support block
  • UNSPSC-koodi30151509
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_52_61_62
  • Uniclass 2015 -kuvausPipeline supports
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 05 29
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHangers and Supports for Plumbing Piping and Equipment
  • OmniClass-numero23-27 43 13
  • OmniClass-nimikeMechanical Pipe Supports

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat
BIMobjectin tuotekirjasto

Design App for Revit

Lataa perheet suoraan Revit-malliisi yhdellä napsautuksella

Hanki paikka, jossa voit käyttää uusia objekteja helpommin, tallentaa Revit-perheesi ja tehdä yhteistyötä tiimisi kanssa.

  • ValintamerkkiTyöskentele suoraan BIM-objektien kanssa Revitin vieressä
  • Valintamerkki 2 Gt pilvitallennustilaa – tallenna Revit-sisältösi
  • Valintamerkki Hanki sisällysluettelon hiilijalanjälkilaskenta (A1–A3) suoraan Revitistä