Julkaise tuotteesi
MC-10D-27 Double, Horizontal, Adjustable Water Closet Carrier with Auxiliary Inlet
MIFAB

MC-10D-27 Double, Horizontal, Adjustable Water Closet Carrier with Auxiliary Inlet

MIFAB® MC-10D-27 Series double, horizontal, adjustable water closet carrier with lacquered cast iron fitting, 4” (102) no hub waste, 2” (51) no hub vent connection, 2” (51) no hub auxiliary inlet connection, lacquered cast iron gasketed adjustable faceplates, universal floor mounted cast iron foot supports, adjustable 8” tapered thread ABS nipples with integral test caps, neoprene bowl gaskets, hardware, threaded rod protectors and polished chrome plated finishing cap nuts.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteMC-10D-27
  • TuoteperheFixture Carriers
  • TuoteryhmäHorizontal Fixture Carriers » Long Barrel Horizontal Fixture Carriers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-05-14
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto
  • Uniclass 2015 -koodiPr_20_85_09_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWall-hung WC support brackets
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 42 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommercial Water Closets
  • OmniClass-numero23-31 19 19
  • OmniClass-nimikeWater Closets 

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat
BIMobjectin tuotekirjasto

Design App for Revit

Lataa perheet suoraan Revit-malliisi yhdellä napsautuksella

Hanki paikka, jossa voit käyttää uusia objekteja helpommin, tallentaa Revit-perheesi ja tehdä yhteistyötä tiimisi kanssa.

  • ValintamerkkiTyöskentele suoraan BIM-objektien kanssa Revitin vieressä
  • Valintamerkki 2 Gt pilvitallennustilaa – tallenna Revit-sisältösi
  • Valintamerkki Hanki sisällysluettelon hiilijalanjälkilaskenta (A1–A3) suoraan Revitistä