Julkaise tuotteesi
MC-13D Double, Adjustable Water Closet Carrier with Side Inlets
MIFAB

MC-13D Double, Adjustable Water Closet Carrier with Side Inlets

MIFAB® MC-13D Series double, vertical, adjustable water closet carrier with lacquered cast iron fitting, left, right or both (specify) 4” (102) side inlets, 4” (102) no hub waste, 2” (51) no hub vent connection, lacquered cast iron gasketed adjustable faceplates, universal floor mounted cast iron foot supports, adjustable 8” tapered thread ABS nipples with integral test caps, neoprene bowl gaskets, hardware, threaded rod protectors and polished chrome plated finishing cap nuts.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteMC-13D
  • TuoteperheFixture Carriers
  • TuoteryhmäHorizontal Fixture Carriers » Long Barrel Horizontal Fixture Carriers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-05-14
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto
  • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
  • UNSPSC-koodi3018
  • Uniclass 2015 -koodiPr_20_85_09_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWall-hung WC support brackets
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlumbing Equipment
  • OmniClass-numero23-31 00 00
  • OmniClass-nimikePlumbing Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat