Julkaise tuotteesi
T1400 6″ Wide Presloped Trench Drain System
MIFAB

T1400 6″ Wide Presloped Trench Drain System

MIFAB® T1400 Series 6” wide, 39.40” long, pre-sloped (0.5%) or neutral trench drain system. Body is manufactured from polypropylene. Each body has four tabs, 20” apart, for #3 rebar tie down and leveling. Bodies have interlocking ends, a radiused bottom for efficient liquid drainage and have staggered, semi-circular cutouts on each side at the bottom to enable concrete flow underneath the body. End and bottom outlets are available in 3” and 4” no hub outlet connections. Grate options include ductile iron, galvanized steel, stainless steel, and plastic, along with grate lockdown hardware for each grate to secure to the body. These grates are available in Class A, B, C, D and E along with ADA compliance (see pages 33-35). Catch basins are also available.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteT1400
  • TuoteperheDrains
  • TuoteryhmäTrench Drains » All
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-05-15
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat
BIMobjectin tuotekirjasto

Design App for Revit

Lataa perheet suoraan Revit-malliisi yhdellä napsautuksella

Hanki paikka, jossa voit käyttää uusia objekteja helpommin, tallentaa Revit-perheesi ja tehdä yhteistyötä tiimisi kanssa.

  • ValintamerkkiTyöskentele suoraan BIM-objektien kanssa Revitin vieressä
  • Valintamerkki 2 Gt pilvitallennustilaa – tallenna Revit-sisältösi
  • Valintamerkki Hanki sisällysluettelon hiilijalanjälkilaskenta (A1–A3) suoraan Revitistä