Julkaise tuotteesi
BIG MAX HDPE Oil Interceptor
BIG MAX HDPE Oil Interceptor
    MIFAB

    BIG MAX HDPE Oil Interceptor

    MIFAB® BIG-O Series HDPE rotational molded oil interceptor. Unit shall include: 3/8” uniform wall thickness, deep seal trap covered by lid, adjustable lid system, stainless steel calibrated orifice plate (internal flow control), internal air relief by-pass, adjustable oil draw-off assembly (1 1/2″) on each side, double vent connections (3″) on each side, sample port access and 4″ no hub inlet and outlet connections. Steel encased composite lid provides a water / gas tight seal and has a minimum of 20,000 lbs. load capacity. The lid is designed in accordance with the loading requirements of AASHTO H20.
    Tekniset tiedot
    • SKUs: BIG-500-O, BIG-750-O, BIG-1150-O
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitebig-max-hdpe-oil-interceptor
    • TuoteperheInterceptors
    • TuoteryhmäOil Interceptors
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-02-04
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliHigh-density polyethylene (HDPE)
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto
    • ETIM-koodiEC010271
    • ETIM-nimiOil/petrol/grease trap
    • UNSPSC-nimiTraps and strainers
    • UNSPSC-koodi401425
    • Uniclass 2015 -koodiPr_65_52_25
    • Uniclass 2015 -kuvausDrainage traps and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi46 25 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeOil and Grease Separation and Removal Equipment
    • OmniClass-numero23-27 37 13
    • OmniClass-nimikeOil Traps
    • CSI UniFormat II -koodiD20
    • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING