Julkaise tuotteesi
BIG-S BIG MAX HDPE Solids Interceptor
BIG-S BIG MAX HDPE Solids Interceptor
    MIFAB

    BIG-S BIG MAX HDPE Solids Interceptor

    MIFAB® BIG-S Series HDPE rotational molded solids interceptor. Unit shall include: 3/8” uniform wall thickness, solids retention baffle with elevated 3″ diameter passageway, adjustable lid system, sample port access and 4″ no hub inlet and outlet connections. Steel encased composite lid provides a water / gas tight seal and has a minimum of 20,000 lbs. load capacity. The lid is designed in accordance with the loading requirements of AASHTO H20.
    Tekniset tiedot
    • SKUs: BIG-55-S, BIG-140-S, BIG-300-S
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitebig-s-big-max-hdpe-solids-interceptor
    • TuoteperheInterceptors
    • TuoteryhmäSediment and Solid Interceptors
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-02-04
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliHigh-density polyethylene (HDPE)
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto
    • UNSPSC-nimiTraps and strainers
    • UNSPSC-koodi401425
    • Uniclass 2015 -koodiPr_65_52_25
    • Uniclass 2015 -kuvausDrainage traps and accessories
    • OmniClass-numero23-27 37 00
    • OmniClass-nimikeLiquid Traps
    • CSI UniFormat II -koodiD20
    • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING