Julkaise tuotteesi
C510 & C6 Rubber Support with Raised 1 5/8″ Galvanized Steel Channel
MIFAB

C510 & C6 Rubber Support with Raised 1 5/8″ Galvanized Steel Channel

The C510 and C6 Series provided additional height beyond the C-Series to meet various building codes. Just like the C Series they are designed for support of gas and refrigeration piping systems, cable tray, electrical conduit, multiple lines, HVAC equipment.
Tekniset tiedot
  • SKUs: C510, C610, C620, C630, C640
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitec510-and-c6-rubber-support
  • TuoteperheC-PORT (Roof Pipe Supports)
  • TuoteryhmäRubber Supports
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-02-04
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKumi
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Kattotarvikkeet
  • ETIM-koodiEC011121
  • ETIM-nimiPipe support
  • UNSPSC-nimiRubber support block
  • UNSPSC-koodi30151509
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_52_61_62
  • Uniclass 2015 -kuvausPipeline supports
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 05 29
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHangers and Supports for Plumbing Piping and Equipment
  • OmniClass-numero23-27 43 13
  • OmniClass-nimikeMechanical Pipe Supports