Julkaise tuotteesi
CAD Ceiling or Wall Access Door
MIFAB

CAD Ceiling or Wall Access Door

MIFAB® CAD Series recessed access door is designed for use in acoustical, drywall, or tiled surfaces. The door panel is recessed 5/8” (15) to allow the insertion of various types of material. Only the thickness of the door and frame edges are exposed. It has a unique white finish.

Tekniset tiedot
  • CAD Ceiling or Wall Access Door

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitecad-ceiling-or-wall-access-door
  • TuoteperheAccess Doors
  • TuoteryhmäUniversal
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-09-16
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Ovet ja paneelit
  • Uniclass 2015 -koodiTE_10_40_10
  • Uniclass 2015 -kuvausAccess doors and traps
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 31 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAccess Doors and Frames
  • OmniClass-numero23-17 11 27 13
  • OmniClass-nimikeAccess Doors