Julkaise tuotteesi
CXW Widebody Rubber Support
MIFAB

CXW Widebody Rubber Support

The CXW Series is an economical support of heavier-weight conduit and piping, as well as any other heavy duty applications. As with the CXP, the CXW is suitable for many types of roofing material or other flat surfaces.
Tekniset tiedot
  • SKUs: CXW12, CXW24, CXW36
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitecxw-widebody-rubber-support
  • TuoteperheC-PORT (Roof Pipe Supports)
  • TuoteryhmäWidebody Rubber Supports
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-02-04
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKumi
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Kattotarvikkeet
  • ETIM-koodiEC011121
  • ETIM-nimiPipe support
  • UNSPSC-nimiRubber support block
  • UNSPSC-koodi30151509
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_52_61_62
  • Uniclass 2015 -kuvausPipeline supports
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 05 29
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHangers and Supports for Plumbing Piping and Equipment
  • OmniClass-numero23-27 43 13
  • OmniClass-nimikeMechanical Pipe Supports