Julkaise tuotteesi
FDC (2 ½”-10″) Double Check Backflow Assembly
FDC (2 ½”-10″) Double Check Backflow Assembly
FDC (2 ½”-10″) Double Check Backflow Assembly
FDC (2 ½”-10″) Double Check Backflow Assembly
    MIFAB

    FDC (2 ½”-10″) Double Check Backflow Assembly

    The BEECO Friendly Double Check Backflow Preventer Valve is designed to stop the reverse of flow of a liquid into a potable water system. The proper installation of a backflow preventer must be done by a certified expert under local codes and guidelines to assure the protection of the drinking water system. The Valve shall be certified to ASSE 1015, CSA B64.5 and IAPMO listed. Certified lead free devices.
    Tekniset tiedot
    • SKUs: FDC2.50, FDC3.00, FDC4.00, FDC6.00, FDC8.00, FDC10.00
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitefdc-large-double-check-backflow-assembly
    • TuoteperheBEECO (Backflow Valves)
    • TuoteryhmäBackflow Preventers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-02-04
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
    • IFC-luokitusVenttiili
    • ETIM-koodiEC011469
    • ETIM-nimiCheck valve
    • UNSPSC-nimiValves
    • UNSPSC-koodi401416
    • Uniclass 2015 -koodiPr_65_54_40_13
    • Uniclass 2015 -kuvausCheck valves
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 67.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDouble Check Valve Assembly Backflow Preventers for Process Service
    • OmniClass-numero23-27 31 19
    • OmniClass-nimikeCheck Valves