Julkaise tuotteesi
FRP (2 ½”-10″) Reduced Pressure Zone Backflow Assembly
MIFAB

FRP (2 ½”-10″) Reduced Pressure Zone Backflow Assembly

The BEECO Friendly Reduced Pressure Zone Backflow Preventer Valve is designed to stop the reverse of flow of a liquid into a potable water system. The proper installation of a backflow preventer must be done by a certified expert under local codes and guidelines to assure the protection of the drinking water system. The Valve shall be certified to ASSE 1013. Is Certified to cUPC and IAPMO listed.
Tekniset tiedot
  • SKUs: FRP2.50, FRP3.00, FRP4.00, FRP6.00, FRP8.00, FRP10.00
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitefrp-large-reduced-pressure-zone-backflow-assembly
  • TuoteperheBEECO (Backflow Valves)
  • TuoteryhmäBackflow Preventers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-02-04
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusVenttiili
  • ETIM-koodiEC011469
  • ETIM-nimiCheck valve
  • UNSPSC-nimiValves
  • UNSPSC-koodi401416
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 -kuvausCheck valves
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 67.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeReduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
  • OmniClass-numero23-27 31 19
  • OmniClass-nimikeCheck Valves