Julkaise tuotteesi
FS520 8″ x 8″ x 6″ Deep Floor Sink
MIFAB

FS520 8″ x 8″ x 6″ Deep Floor Sink

4.3 / 5 tähteä4.3(6 arvostelua)

MIFAB® FS520 Series 8” x 8” x 6” deep cast iron floor area and indirect sanitary waste drain complete with white acid resistant porcelain enamel coated interior and loose set grate. Anti-splash aluminum dome strainer included.

Tekniset tiedot
  • FS520 8″ x 8″ x 6″ Deep Floor Sink

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitefs520-8-x-8-x-6-deep-floor-sink
  • TuoteperheFloor Sinks
  • TuoteryhmäSquare Floor Sinks
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-10-01
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_75
  • Uniclass 2015 -kuvausRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFacility Area Drains
  • OmniClass-numero23-31 27 00
  • OmniClass-nimikeFloor Drains

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat