Julkaise tuotteesi
MC-10-27 Horizontal, Adjustable, Water Closet Carrier with Auxiliary Inlet
MIFAB

MC-10-27 Horizontal, Adjustable, Water Closet Carrier with Auxiliary Inlet

MIFAB® MC-10-27 Series single, horizontal, adjustable, water closet carrier with lacquered cast iron fitting, 4” (102) no hub waste, 2” (51) no hub vent connection, 2” (51) no hub auxiliary inlet connection, lacquered cast iron gasketed adjustable faceplate, universal floor mounted cast iron foot supports, adjustable 8” tapered thread ABS nipple with integral test cap, neoprene bowl gasket, hardware, threaded rod protectors, polished chrome plated finishing cap nuts and rear anchor tie down support.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteMC-10-27
  • TuoteperheFixture Carriers
  • TuoteryhmäHorizontal Fixture Carriers » Long Barrel Horizontal Fixture Carriers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-05-14
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto
  • Uniclass 2015 -koodiPr_20_85_09_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWall-hung WC support brackets
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 42 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommercial Water Closets
  • OmniClass-numero23-31 19 19
  • OmniClass-nimikeWater Closets