Julkaise tuotteesi
MC-10-3NH
MIFAB

MC-10-3NH

MIFAB® MC-10-3NH (Specify -L for left or -R for right design) Series single, horizontal, adjustable, water closet carrier with lacquered cast iron fitting, 3” (76) no hub waste, 2” (51) no hub vent connection, lacquered cast iron gasketed adjustable faceplate, universal floor mounted cast iron foot supports, adjustable 8” tapered thread ABS nipple with integral test cap, neoprene bowl gasket, hardware, threaded rod protectors, polished chrome plated finishing cap nuts and rear anchor tie down support.

Tekniset tiedot
  • 3″ Fitting, Horizontal, Adjustable Water Closet Carrier

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitemc-10-3nh
  • TuoteperheFixture Carriers
  • TuoteryhmäHorizontal Fixture Carriers » Other Horizontal Fixture Carriers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-09-05
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto
  • Uniclass 2015 -koodiPr_20_85_09_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWall-hung WC support brackets
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 42 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommercial Water Closets
  • OmniClass-numero23-31 19 19
  • OmniClass-nimikeWater Closets 

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat