Julkaise tuotteesi
MC-13 Adjustable Water Closet Carrier with Side Inlets
MIFAB

MC-13 Adjustable Water Closet Carrier with Side Inlets

MIFAB® MC-13 Series single, vertical, adjustable, water closet carrier with lacquered cast iron fitting, left, right or both (specify) 4” (102) side inlets, 4” (102) no hub waste, 2” (51) no hub vent connection, lacquered cast iron gasketed adjustable faceplate, universal floor mounted cast iron foot supports, adjustable 8” tapered thread ABS nipple with integral test cap, neoprene bowl gasket, hardware, threaded rod protectors, polished chrome plated finishing cap nuts and rear anchor tie down support.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteMC-13
  • TuoteperheFixture Carriers
  • TuoteryhmäHorizontal Fixture Carriers » Long Barrel Horizontal Fixture Carriers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-05-14
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto
  • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
  • UNSPSC-koodi3018
  • Uniclass 2015 -koodiPr_20_85_09_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWall-hung WC support brackets
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlumbing Equipment
  • OmniClass-numero23-31 00 00
  • OmniClass-nimikePlumbing Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING