Julkaise tuotteesi
MC-35 Single Hanger Plate with Three Uprights
MIFAB

MC-35 Single Hanger Plate with Three Uprights

MIFAB® MC-35 Series hanger plate and exposed arm lavatory carrier with two universal, adjustable, top support plates and three white, lacquered, adjustable, cast iron exposed support arms assembled to lacquered cast iron invertible and adjustable arm supporting brackets. Complete with three lacquered 2” x 1” x 1/8” thick structural steel uprights with 3” x 4 ½” welded steel feet and mounting hardware.
Tekniset tiedot
  • SKUs: MC-35
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitemc-35-single-hanger-plate-with-three-uprights
  • TuoteperheFixture Carriers
  • TuoteryhmäOther Fixture Carriers » Plate Type Fixture Carriers » Exposed Arms
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-02-26
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
  • UNSPSC-koodi3018
  • Uniclass 2015 -koodiAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 -kuvausPlumbing
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlumbing Equipment
  • OmniClass-numero23-31 00 00
  • OmniClass-nimikePlumbing Specific Products and Equipment

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat
BIMobjectin tuotekirjasto

Design App for Revit

Lataa perheet suoraan Revit-malliisi yhdellä napsautuksella

Hanki paikka, jossa voit käyttää uusia objekteja helpommin, tallentaa Revit-perheesi ja tehdä yhteistyötä tiimisi kanssa.

  • ValintamerkkiTyöskentele suoraan BIM-objektien kanssa Revitin vieressä
  • Valintamerkki 2 Gt pilvitallennustilaa – tallenna Revit-sisältösi
  • Valintamerkki Hanki sisällysluettelon hiilijalanjälkilaskenta (A1–A3) suoraan Revitistä