Julkaise tuotteesi
MC-40 Fixture Carrier
MIFAB

MC-40 Fixture Carrier

MIFAB® MC-40 Series floor mounted exposed arm lavatory carrier with white, lacquered, adjustable, cast iron exposed support arms. Complete with lacquered cast iron invertible and adjustable arm supporting brackets, alignment rod, two lacquered 2” x 1” x 1/8” thick structural steel uprights with 3” x 4 ½” welded steel feet and mounting hardware.
Tekniset tiedot
  • SKUs: MC-40
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitemc-40-fixture-carrier
  • TuoteperheFixture Carriers
  • TuoteryhmäOther Fixture Carriers » Plate Type Fixture Carriers » Exposed Arms
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-02-26
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
  • UNSPSC-koodi3018
  • Uniclass 2015 -koodiPr_20_85_09_88
  • Uniclass 2015 -kuvausSink supports
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommercial Lavatories and Sinks
  • OmniClass-numero23-19 31 17 13
  • OmniClass-nimikeLavatory Units