Julkaise tuotteesi
MDW Universal Access Door with Drywall Bead
MIFAB

MDW Universal Access Door with Drywall Bead

MIFAB® MDW Series access door is designed for installation after the drywall has been applied and when a concealed outer flange is required. The outer frame has a galvanized drywall taping bead. Drywall cement can be applied over the beading at the same time as the wallboard joints and corners. Only the door is visible. It has a unique white finish.

Tekniset tiedot
  • MDW Universal Access Door with Drywall Bead

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitemdw-universal-access-door-with-drywall-bead
  • TuoteperheAccess Doors
  • TuoteryhmäUniversal
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-09-16
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Ovet ja paneelit
  • Uniclass 2015 -koodiTE_10_40_10
  • Uniclass 2015 -kuvausAccess doors and traps
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 31 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAccess Doors and Frames
  • OmniClass-numero23-17 11 27 13
  • OmniClass-nimikeAccess Doors