Julkaise tuotteesi
MHY-45 Hot and Cold Encased Non Freeze Wall Hydrant
MIFAB

MHY-45 Hot and Cold Encased Non Freeze Wall Hydrant

MIFAB® MHY-45 Series A.S.S.E. 1019-B approved encased type, self draining, non freeze hot and cold wall hydrant with A.S.S.E. 1011 approved anti-siphon integral vacuum breaker with 3/4” male hose connection. Hydrant assembly complete with hot and cold temperature control selection, one piece neoprene plunger to control the flow, hardened bronze operating stem, heavy duty brass casing, heavy duty chrome plated bronze head casting, chrome plated face plate and polished nickel bronze box with hinged locking cover. Loose tee key to be furnished with each hydrant.
Tekniset tiedot
  • SKUs: MHY-45-8, MHY-45-10, MHY-45-12, MHY-45-14, MHY-45-16, MHY-45-18, MHY-45-20, MHY-45-24
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitemhy-45-hot-and-cold-encased-non-freeze-wall-hydrant
  • TuoteperheHydrants
  • TuoteryhmäWall
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-02-26
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • UNSPSC-nimiHydrants
  • UNSPSC-koodi40141726
  • Uniclass 2015 -koodiAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 -kuvausPipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 09
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClass-numero23-27 43 00
  • OmniClass-nimikePipe Fittings

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat