Julkaise tuotteesi
MI-HUB-TRCC Transition No Hub Coupling
MIFAB

MI-HUB-TRCC Transition No Hub Coupling

MIFAB® MI-HUB-TRCC Series shielded transition couplings are manufactured with gaskets made from neoprene compound that meets the requirements of ASTM C-564 housed inside a Type 300 stainless steel shield. Two Type 300 stainless steel clamps tightened with 5/16” Type 300 stainless steel hex head screws surround the shield to provide the sealing force. The MI-HUB-TRCC Series of shielded transition couplings are tested and certified to ASTM Standard 1460-2012 and CSA Standard B602-2016 and listed with I.A.P.M.O. All models are listed to the National Plumbing Code of Canada and relevant Canadian Standard(s) and bear the cUPC mark of conformity. Non constant temperature rating is 140 F.
Tekniset tiedot
  • SKUs: MI-HUB-TRCC-1125, MI-HUB-TRCC-150, MI-HUB-TRCC-220, MI-HUB-TRCC-330
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitemi-hub-trcc-150-transition-no-hub-coupling
  • TuoteperheCouplings
  • TuoteryhmäTransition Couplings
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-02-26
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Liitokset
  • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
  • UNSPSC-koodi3018
  • Uniclass 2015 -koodiAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 -kuvausPlumbing
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 05 16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeExpansion Fittings and Loops for Plumbing Piping
  • OmniClass-numero23-27 43 00
  • OmniClass-nimikePipe Fittings
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures