Julkaise tuotteesi
MI-HUB-TRP Transition No Hub Coupling
MIFAB

MI-HUB-TRP Transition No Hub Coupling

MIFAB® Series MI-HUB-TRP shielded transition couplings are manufactured with gaskets made from neoprene compound that meets the requirements of ASTM C-564 housed inside a Type 300 stainless steel shield. Two Type 300 stainless steel clamps tightened with 5/16” Type 300 stainless steel hex head screws surround the shield to provide the sealing force. The MI-HUB-TRP Series of shielded transition couplings are tested and certified to ASTM Standard 1460-2012 and CSA Standard B602-2016 and listed with I.A.P.M.O. All models are listed to the National Plumbing Code of Canada and relevant Canadian Standard(s) and bear the cUPC mark of conformity. Non constant temperature rating is 140 F.
Tekniset tiedot
  • SKUs: MI-HUB-TRP-330, MI-HUB-TRP-430, MI-HUB-TRP-440, MI-HUB-TRP-660
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitemi-hub-trp-330-transition-no-hub-coupling
  • TuoteperheCouplings
  • TuoteryhmäTransition Couplings
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-02-26
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Liitokset
  • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
  • UNSPSC-koodi3018
  • Uniclass 2015 -koodiAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 -kuvausPlumbing
  • OmniClass-numero23-27 43 00
  • OmniClass-nimikePipe Fittings
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures