Julkaise tuotteesi
MI-OS Oil/Sediment Interceptor
MIFAB

MI-OS Oil/Sediment Interceptor

MIFAB® MI-OS Series sanitary powder epoxy coated inside and outside fabricated 10 gauge steel oil / sediment interceptor. Interceptor complete with ANSI rated “Special Duty” ductile iron grate(s) with load rating over 10,000 lbs., removable sediment bucket and mud pan, deep seal trap with integral sewer gas stopper, internal vent system, cleanout plug and side outlet.
Tekniset tiedot
  • SKUs: MI-OS-1, MI-OS-2, MI-OS-3, MI-OS-4, MI-OS-5
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitemi-os-1-oil_sediment-interceptor
  • TuoteperheInterceptors
  • TuoteryhmäOil Interceptors
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-02-26
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto
  • ETIM-koodiEC010271
  • ETIM-nimiOil/petrol/grease trap
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi46 46 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSediment Removal Equipment
  • OmniClass-numero23-39 37 15
  • OmniClass-nimikeSediment Removal Equipment
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat