Julkaise tuotteesi
MI-SO Sand/Oil Interceptor
MIFAB

MI-SO Sand/Oil Interceptor

MIFAB® MI-SAND/OIL Series sanitary powder epoxy coated inside and outside fabricated 10 gauge steel sand and oil interceptor. Interceptor complete with gasketed non-skid powder epoxy coated lid, removable sediment bucket with perforated baffle beside inlet, deep seal trap with integral sewer gas stopper, two 2” vent connections, adjustable oil draw off assembly and no hub inlet/outlet.
Tekniset tiedot
  • SKUs: MI-SO-0, MI-SO-1, MI-SO-2, MI-SO-3, MI-SO-4, MI-SO-5, MI-SO-6, MI-SO-7*, MI-SO-8*, MI-SO-9*, MI-SO-10*, MI-SO-11*
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitemi-so-0-sand_oil-interceptor
  • TuoteperheInterceptors
  • TuoteryhmäSediment and Solid Interceptors
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-02-26
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi46 46 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSediment Removal Equipment
  • OmniClass-numero23-39 37 15
  • OmniClass-nimikeSediment Removal Equipment
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING