Julkaise tuotteesi
MI-SOLID-SA Side Access Solids Interceptor
MIFAB

MI-SOLID-SA Side Access Solids Interceptor

MIFAB® MI-SOLID-SA Series side access Type 304 14 gauge stainless steel solids interceptor with internal stainless steel perforated sediment bucket connected to a removable and gasketed side access latched lid. Interceptor complete with 2” female threaded inlet, 2” female threaded outlet on each side for right or left hand installation and internal stainless steel flow control.
Tekniset tiedot
  • SKUs: MI-SOLID-SA
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitemi-solid-sa-side-access-solids-interceptor
  • TuoteperheInterceptors
  • TuoteryhmäSediment and Solid Interceptors
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-02-26
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto
  • UNSPSC-nimiTraps and strainers
  • UNSPSC-koodi401425
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_52_25
  • Uniclass 2015 -kuvausDrainage traps and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlumbing
  • OmniClass-numero23-27 55 35
  • OmniClass-nimikeLiquid Separators
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING